Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1336.91460442
L=Länge(mm) | 44 | B=Breite(mm) | 18 | Material Grundkörper | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 | Oberfläche Grundkörper | gleitgeschliffen | Form | A |
A=Bohrungsabstand(mm) | 20 | Ausführung 1 | für Spannverschluss | Benennung | Gegenhaken |
D=Befestigungsbohrung(mm) | 4,8 | Form-Typ | gerade | für Artikelnummer | 05530-05-350742 |
Gewicht(kg) | 0,0121 | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Schließhaken Form A für Spannverschlüsse DIN 3133 (K1336), die Teilenummer ist K1336.91460442.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1336.91460442.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften