Spannverschluss Edelstahl, mit Auslöser Form B (K1357)

Spannverschluss Edelstahl, mit Auslöser Form B (K1357)
· Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau

· Oberfläche seidenmatt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1357.43100

Teilenummer
K1357.43100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.38 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form B Ausführung 1 mit Auslöser
Ausführung 2 Anschaubbohrung verdeckt Benennung Spannverschluss Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301
Produkttyp Standard B=Breite(mm) 53 B1(mm) 44
D=Befestigungsbohrung(mm) 4,3 D1(mm) 4,3 E(mm) 32
E1(mm) 13,5 E2(mm) 32 E3(mm) 18
E4(mm) 36,5 E5(mm) 32 H=Höhe(mm) 19,5
H1(mm) 5 L=Länge(mm) 100 S(mm) 2
Gewicht(kg) 0,1884 PL Edelstahl true RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Spannverschluss Edelstahl, mit Auslöser Form B (K1357), die Teilenummer ist K1357.43100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1357.43100.

Technischer Support