Auslöser Zink (K1481)

Auslöser Zink (K1481)
· Betätigung bei unzugänglichen Einbauräumen möglich

· Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar

· Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind

· Einfacher Austausch von Verschleißteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1481.2001114511
K1481.2001114512
K1481.2001114521
K1481.2001114522
K1481.2011114511
K1481.2011114512
K1481.2011114521
K1481.2011114522
K1481.2101114511
K1481.2101114512
K1481.2101114521
K1481.2101114522
K1481.2111114511
K1481.2111114512
K1481.2111114521
K1481.2111114522
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Farbe Komponente Form Montage Ausführung 1 D=Bohrungsdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
H2
(mm)
L2
(mm)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

34.82 €

1 4 Arbeitstage schwarzschwarzBMontage vorneohne Schloss3,4---0,1821-

34.82 €

1 4 Arbeitstage schwarzsilberBMontage vorneohne Schloss3,4---0,1818false

34.82 €

1 4 Arbeitstage silberschwarzBMontage vorneohne Schloss3,4---0,1824false

34.82 €

1 4 Arbeitstage silbersilberBMontage vorneohne Schloss3,4---0,1822-

34.82 €

1 4 Arbeitstage schwarzschwarzAMontage hintenohne Schloss2,65657,40,1859-

34.82 €

1 4 Arbeitstage schwarzsilberAMontage hintenohne Schloss2,65657,40,1854false

34.82 €

1 4 Arbeitstage silberschwarzAMontage hintenohne Schloss2,65657,40,1855false

34.82 €

1 4 Arbeitstage silbersilberAMontage hintenohne Schloss2,65657,40,1859-

38.47 €

1 4 Arbeitstage schwarzschwarzBMontage vornemit Schloss3,4---0,2145-

38.47 €

1 4 Arbeitstage schwarzsilberBMontage vornemit Schloss3,4---0,2146false

38.47 €

1 4 Arbeitstage silberschwarzBMontage vornemit Schloss3,4---0,2151false

38.47 €

1 4 Arbeitstage silbersilberBMontage vornemit Schloss3,4---0,2154-

38.47 €

1 4 Arbeitstage schwarzschwarzAMontage hintenmit Schloss2,65657,40,2192-

38.47 €

1 4 Arbeitstage schwarzsilberAMontage hintenmit Schloss2,65657,40,2187false

38.47 €

1 4 Arbeitstage silberschwarzAMontage hintenmit Schloss2,65657,40,2194false

38.47 €

1 4 Arbeitstage silbersilberAMontage hintenmit Schloss2,65657,40,2197-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Material Komponente Zink Oberfläche Komponente pulverbeschichtet
Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Benennung Auslöser A=Bohrungsabstand 99
B=Breite(mm) 47,9 B1(mm) 36 B2(mm) 30,1
B3(mm) 6 H=Höhe(mm) 25,5 H1(mm) 4,4
L=Länge(mm) 110,9 L1(mm) 6 RoHS true

Technischer Support