Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1669.11350 |
K1669.11351 |
K1669.16500 |
K1669.16501 |
K1669.22651 |
K1669.22680 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B1 | B2 | D | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | B=Breite (mm) | C (mm) | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 11,5 | 3,5 | Stahl | verzinkt | 35 | 1,2 | 11,5 | 11 | 0,0050 | ||
3.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 16 | 4,8 | Stahl | verzinkt | 50 | 1,5 | 16 | 16 | 0,0120 | ||
1.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43,5 | 21 | 7 | Stahl | verzinkt | 68,5 | 2 | 21 | 22 | 0,0320 | ||
7.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 11,5 | 3,5 | Messing | verchromt | 35 | 1,2 | 11,5 | 11 | 0,0050 | ||
11.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 16 | 4,8 | Messing | verchromt | 50 | 1,5 | 16 | 16 | 0,0120 | ||
3.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43,5 | 21 | 7 | Messing | verchromt | 68,5 | 2 | 21 | 22 | 0,0320 |
Loading...
Benennung | Schließblech | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B1
B2
D
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
B=Breite(mm)
C(mm)
H=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften