Schließblech Aluminium für Riegel mit Rückstellfeder (K1692)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1692.2537

Teilenummer
K1692.2537
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.15 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D 6,2 L1 12,5 Material Grundkörper Aluminium
Oberfläche Grundkörper eloxiert Farbe Grundkörper farblos B=Breite(mm) 37
C(mm) 2,5 D1(mm) 14 H=Höhe(mm) 19
L=Länge(mm) 25 Benennung Riegel Ausführung 1 mit Rückstellfeder
Gewicht(kg) 0,0110 PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Schließblech Aluminium für Riegel mit Rückstellfeder (K1692), die Teilenummer ist K1692.2537.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1692.2537.

Technischer Support