Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1499.78116
B=Breite(mm) | 116 | Material Grundkörper | Zink | A=Länge(mm) | 78 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Langlöcher | Ausführung 1 | für Sicherheits-Scharnierschalter | Benennung | Zusatzscharnier |
F1(N) | 5000 | F2(N) | 5000 | Material Komponente | Kunststoff |
Produkttyp | Scharnier | Gewicht(kg) | 0,2948 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Scharnierschalter, Zusatzscharnier (K1499), die Teilenummer ist K1499.78116.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1499.78116.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften