Sicherheits-Scharnierschalter lange Ausführung, Zusatzscharnier (K1501)

Sicherheits-Scharnierschalter lange Ausführung, Zusatzscharnier (K1501)
· Zur Stellungsüberwachung von Schutztüren, Schutzklappen und Schutzhauben

· Optimale Integration in die Umgebungskonstruktion

· Schaltwinkel frei einstellbar

· Mit Montagehilfe

· Weitergehender Schutz vor Manipulation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1501.98116

Teilenummer
K1501.98116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.27 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 116 Material Grundkörper Zink Ausführung 2 lange Ausführung
A=Länge(mm) 98 Befestigungsart Langlöcher Ausführung 1 für Sicherheits-Scharnierschalter
Benennung Zusatzscharnier F1(N) 5000 F2(N) 5000
Material Komponente Kunststoff Produkttyp Scharnier Gewicht(kg) 0,3364

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Scharnierschalter lange Ausführung, Zusatzscharnier (K1501), die Teilenummer ist K1501.98116.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1501.98116.

Technischer Support