Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1501.981161111 |
K1501.981161112 |
K1501.981162111 |
K1501.981162112 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussposition | Voreinstellung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | unten | Außenanbau | 0,3704 | ||
155.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | oben | Außenanbau | 0,3733 | ||
155.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | unten | universell | 0,3750 | ||
155.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | oben | universell | 0,3760 |
Loading...
B=Breite(mm) | 116 | Material Grundkörper | Zink | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | lange Ausführung | A=Länge(mm) | 98 | Befestigungsart | Langlöcher |
Anschlussart | Einbaustecker | Benennung | Sicherheits-Scharnierschalter | F1(N) | 5000 |
F2(N) | 5000 | Kontakte | 1S / 2Ö | Material Komponente | Kunststoff |
Produkttyp | Scharnier mit elektrischer Schaltfunktion |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussposition
Voreinstellung
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften