Scharniere Stahl innenliegend, Öffnungswinkel 110° (K1519) (Teilenummern - CAD Download)

Scharniere Stahl innenliegend, Öffnungswinkel 110° (K1519)
· Mehrgelenkscharnier mit 7- Achsen

· Unsichtbarer Anschlag

· Keine außenliegenden Störkanten

· Feder unterstützt

· Flexibel einbaubar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1519.50400
K1519.50401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Produkttyp Gewicht
(kg)

27.35 €

1 4 Arbeitstage AScharnier innenliegend0,2051

34.99 €

1 4 Arbeitstage BScharnier innenliegende Feder0,2210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Ausführung 2 125°
A1(mm) 32 B1(mm) 20 B2(mm) 16
B3(mm) 10 D(mm) 6,2x14,2 D1(mm) 6,2x12,2
S(mm) 2 A=Breite(mm) 50 Ausführung 1 innenliegend
B=Höhe(mm) 40 Benennung Scharnier RoHS true

Technischer Support