Hygienic USIT® Dicht-Und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals (K1326)

Hygienic USIT® Dicht-Und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals (K1326)
Werkstoff:
Edelstahl 1.4404.
Gummiwulst:
70 EPDM 291 schwarz
70 EPDM 253815 weiß + RFN Behandlung
75 Fluoroprene XP 45 blau

Hinweis:
Metallische Flachdichtung mit Elastomerwulst, zur totraumfreien, statischen Abdichtung von Schraubstellen. Die Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe gewährleistet nur unter Verwendung der speziell modifizierten Schraube bzw. Mutter (Artikel Nr.: K1327 und K1328) eine totraumfreie Abdichtung in produktführenden Bereichen oder innerhalb aseptischer Isolatoren. Mit der Dicht- und Unterlegscheibe werden Toträume an Schraubstellen zuverlässig vermieden. Mengenreste oder Reinigungsflüssigkeiten können sich nicht unbemerkt absetzen und eine Kontaminierung mit Keimen und Bakterien ist somit ausgeschlossen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1326.161
K1326.162
K1326.164
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Komponente Farbe Komponente

5.00 €

1 4 Arbeitstage 70 EPDM 291schwarz

5.85 €

1 4 Arbeitstage 70 EPDM 253815weiß

9.43 €

1 4 Arbeitstage Fluoroprene XP 45blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 D=Innendurchmesser(mm) 16,2
D1=Außendurchmesser(mm) 33,9 S(mm) 1,5 Passende Hutmutter M16
Passend zu Sechskantschrauben M16

Technischer Support