Hutmuttern mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals (K1328)

Hutmuttern mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals (K1328)
Werkstoff:
Edelstahl 1.4404.

Ausführung:
poliert.

Auf Anfrage:
Werkzeug von SW 8 - SW 24.

Zubehör:
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1326.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1328.16

Teilenummer
K1328.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.77 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl D M16 D1(mm) 34
H(mm) 30 R(mm) 0,45 SW(mm) 24
T(mm) 22

Sie befinden sich auf der Seite für Hutmuttern mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals (K1328), die Teilenummer ist K1328.16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1328.16.

Technischer Support