Tiefspanner verstellbar, abgesetzt (K0853)

Tiefspanner verstellbar, abgesetzt (K0853)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Ideal für flache Werkstücke

· Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0853.92008016
K0853.92012022
K0853.92016030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
J
(mm)
M1
(Nm)
M2
(Nm)
Gewicht
(kg)

115.17 €

1 4 Arbeitstage 258,5147,51677216,5103,6476,580,1441

173.70 €

1 4 Arbeitstage 3513201022910526,513,57,410,41219260,3921

247.33 €

1 4 Arbeitstage 4017261430131373017,511,7241432600,8209

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Vergütungsstahl
Form A Anwendung Rohteile Ausführung 1 verstellbar
Ausführung 2 abgesetzt Befestigungsart Langlöcher Benennung Tiefspanner
Oberfläche Komponente vergütet und brüniert

Technischer Support