Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0853.92108016 |
K0853.92112022 |
K0853.92116030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | J (mm) | M1 (Nm) | M2 (Nm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8,5 | 14 | 7,5 | 16 | 7 | 72 | 16,5 | 10 | 3,6 | 4 | 7 | 6,5 | 8 | 0,1469 | ||
176.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 13 | 20 | 10 | 22 | 9 | 105 | 26,5 | 13,5 | 7,4 | 10,4 | 12 | 19 | 26 | 0,3945 | ||
249.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 17 | 26 | 14 | 30 | 13 | 137 | 30 | 17,5 | 11,7 | 24 | 14 | 32 | 60 | 0,8628 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Material Komponente | Vergütungsstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Anwendung | bearbeitete Teile | Ausführung 1 | verstellbar |
Ausführung 2 | abgesetzt | Befestigungsart | Langlöcher | Benennung | Tiefspanner |
Oberfläche Komponente | vergütet und brüniert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
B2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
F1(kN)
F2(kN)
J(mm)
M1(Nm)
M2(Nm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften