Halteseile Form C, Beidseitig Mit Öse (K0367)

Halteseile Form C, Beidseitig Mit Öse (K0367)
· Kunststoffummantelung

· Flexibel einsetzbar

· Einsatztemperatur +80° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0367.2150
K0367.2200
K0367.2300
K0367.2500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)
RoHS

2.14 €

1 4 Arbeitstage 150--

2.23 €

1 4 Arbeitstage 200--

2.35 €

1 4 Arbeitstage 3000,0054true

2.61 €

1 4 Arbeitstage 5000,0048true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Aluminium Form C
Benennung Halteseil Ausführung 1 mit Öse PL Edelstahl false

Technischer Support