Tragbares Kit für Schmiermittelbehälter

Tragbares Kit für Schmiermittelbehälter
Ob als Feststation oder mobil auf Rollwagen - die breite Auswahl an Pumpen und Zubehör wird allen Anforderungen in Werkstätten gerecht. Die Ölzuführung erfolgt durch die doppelt wirkende Pumpe besonders gleichmäßig. Der Kolbenmotor ist kompakt und robust. Alle Pumpen werden mit einer Mutter zur Anbringung am Behälter geliefert. Die Komponenten verfügen über eine Spezialbeschichtung und wurden passgenau montiert.
Schmierpumpen
Die Schmierpumpen von Prevost dienen zur Verteilung von Schmiermitteln unter hohem Druck. Die Kompressionsrate beträgt 58 zu 1 (d.h. das 58-fache des Drucklufteintritts).
Die Pumpen verfügen über einen Siebfi lter zum Schutz der Pumpe am Ende des Saugrohrs.
Die Schmierpumpen werden einzeln oder als Bausatz mit Deckel für Behälter, Membran, Pistole, Anschlusskupplung und Gummischlauch, Luftaufbereitungssystem und Rollwagen angeboten.
Der Bausatz ist in Abhängigkeit vom gewünschten Durchmesser und von der Behälterhöhe zu wählen.
Ölpumpen
Die Ölpumpen Prevost dienen zur Verteilung von Fluiden mit geringer Viskosität, wie Motoröle, bei mittlerem Druck. Die Kompressionsrate beträgt 4 zu 1 (d.h. das 4-fache des Drucklufteintritts). Die Ölpumpen werden einzeln oder als Bausatz mit Pistole, Gummischlauch, Luftaufbereitungssystem und Rollwagen angeboten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPG KR20
EPG KR30
EPG KR60
EPG KRF20
EPG KRF30
EPG KRF60
EPG KRFC20
EPG KRFC30
EPG KRFC60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt

532.95 €

1 7 Arbeitstage Komplettkit : Pumpe für 12/20 kg-Behälter, Schlauchlänge 410 mm, Deckel + Dichtung, Verteilerpistole, Dichte Kupplung, 4 m Gummischlauch, Transportgriff

544.27 €

1 7 Arbeitstage Komplettkit: Pumpe für 20/30 kg-Behälter, Schlauchlänge 470 mm, Deckel + Dichtung, Verteilerpistole, Dichte Kupplung, 6 m Gummischlauch

576.72 €

1 6 Arbeitstage Komplettkit: Pumpe für 50/60 kg-Behälter, Schlauchlänge 730 mm, Deckel Dichtung, Verteilerpistole, Dichte Kupplung, 6 m Gummischlauch

591.67 €

1 7 Arbeitstage Komplettes tragbares Kit EPG KR20 für Behälter 12/20 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit

602.90 €

1 7 Arbeitstage Komplettes tragbares Kit EPG KR30 für Behälter 20/30 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit

635.80 €

1 6 Arbeitstage Komplettes tragbares Kit EPG KR60 für Behälter 50/60 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit

659.08 €

1 6 Arbeitstage Komplettes tragbares Kit EPG KR20 für Behälter 12/20 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit und Transportwagen

640.57 €

1 6 Arbeitstage Komplettes tragbares Kit EPG KR30 für Behälter 20/30 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit und Transportwagen

728.08 €

1 6 Arbeitstage Komplettes tragbares Kit EPG KR60 für Behälter 50/60 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit und Transportwagen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Technologie Doppelwirkender Kolben AG BSPP Fettauslass : G 1/4 IG BSPP Lufteingang : G 1/4
Durchfluß 900 g/min (für Druckluft 6 bar) Betriebsdruck 3 bis 7 bar Ausgangsdruck 406 bar (Druckluft 7 bar)
Verdichtungsgrad 58:1

Technischer Support