Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IG BSPP | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | Flanschgröβe (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 1/2 | 100 | - | ||
24.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 2 | 100 | - | ||
24.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 3 | 100 | - | ||
21.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 1/2 | 50 | - | ||
24.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 2 | 63 | - | ||
27.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 2 1/2 | 80 | - | ||
3.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 1/2 | 100 | - | ||
1.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 1/2 | 50 | - | ||
2.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 1/2 | 63 | - | ||
2.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 1/2 | 80 | - | ||
24.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1,1/2 | 50 | - | ||
31.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 2 | 63 | - | ||
35.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 2 | 80 | - | ||
86.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 1/2 | 50 | 2" | ||
100.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 1/2 | 63 | 2,1/2" | ||
108.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 1/2 | 80 | 3" | ||
147.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 1/2 | 100 | 4" | ||
2.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 1/2 | 8 | - | ||
2.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | G 1 1/2 | 7 | - |
Loading...
Technologie | PPS Grip Concept | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Vorteile | Ausbaufähiges System |
---|---|---|---|---|---|
Erfüllt die Normen | PED REACH | Betriebsdruck | 0 bis 16 bar | Temperatur(°C) | -20 bis +80 |
Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IG BSPP
Für Rohr mit Außen-Ø(mm)
Flanschgröβe(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften