PPS1 BA - 10 Außenring

PPS1 BA - 10 Außenring
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PPS1 BA100

Teilenummer
PPS1 BA100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.62 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Technologie PPS Grip Concept Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Für Verbinder Ø(mm) 100
Vorteile Ausbaufähiges System Erfüllt die Normen PED REACH Betriebsdruck 0 bis 16 bar
Menge 1 Temperatur(°C) -20 bis +80 Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)

Sie befinden sich auf der Seite für PPS1 BA - 10 Außenring, die Teilenummer ist PPS1 BA100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PPS1 BA100.

Technischer Support