Gleichseitiges 90° - Winkelstück - RIC ET

Gleichseitiges 90° - Winkelstück - RIC ET
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RIC ET0404
RIC ET0606
RIC ET0808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Außen-Ø

34.08 €

1 6 Arbeitstage 4

34.08 €

1 6 Arbeitstage 6

42.40 €

1 6 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::120 Werkstoff Edelstahl AISI 316 Betriebsdruck 0 bis 16 bar
Temperatur(°C) 0 bis +120

Technischer Support