Drehbares Winkelstück mit zylindrischem Außengewinde - RIC MG

Drehbares Winkelstück mit zylindrischem Außengewinde - RIC MG
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RIC MG0400
RIC MG0600
RIC MG0601
RIC MG0800
RIC MG0801
RIC MG0802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø

33.88 €

1 6 Arbeitstage G 1/84

34.02 €

1 6 Arbeitstage G 1/86

36.87 €

1 6 Arbeitstage G 1/46

43.25 €

1 6 Arbeitstage G 1/88

44.35 €

1 6 Arbeitstage G 1/48

46.87 €

1 6 Arbeitstage G 3/88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::120 Werkstoff Edelstahl AISI 316 Betriebsdruck 0 bis 16 bar
Temperatur(°C) 0 bis +120

Technischer Support