Verbindungsstück für Trennwanddurchführung - RMU TT

Verbindungsstück für Trennwanddurchführung - RMU TT
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMU TT0404
RMU TT0606
RMU TT0808
RMU TT1010
RMU TT1212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stärke der Trennwand maximal
(mm)
Bohrlochdurchmesser
(mm)
Für Schlauch mit Außen-Ø

4.25 €

10 7 Arbeitstage 11144

4.80 €

10 7 Arbeitstage 16166

5.27 €

10 7 Arbeitstage 19188

7.32 €

10 7 Arbeitstage 212110

8.72 €

1 7 Arbeitstage 232512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::80 Werkstoff Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar
Temperatur(°C) -20 bis +80

Technischer Support