Gleichseitiges Kreuzstück - RPX ET

Gleichseitiges Kreuzstück - RPX ET
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPX ET0404
RPX ET0505
RPX ET0606
RPX ET0808
RPX ET1010
RPX ET1212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Außen-Ø

1.93 €

10 7 Arbeitstage 4

1.93 €

10 7 Arbeitstage 5

1.93 €

10 7 Arbeitstage 6

2.03 €

10 7 Arbeitstage 8

2.33 €

10 7 Arbeitstage 10

2.68 €

5 7 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support