Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 C

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 C
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSI 068103WK
CSI 068104WK
CSI 088103WK
CSI 088104WK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchsatz bei 6 Bar Ausgang mit 2 Kupplungen Eingang mit IG BSPP Durchgang

76.65 €

1 7 Arbeitstage 833 l/min (ΔP = 0,6 bar)CSI 06G 1/26

69.17 €

1 7 Arbeitstage 833 l/min (ΔP = 0,6 bar)CSI 06G 3/46

88.65 €

1 7 Arbeitstage 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)CSI 08G 1/28

78.67 €

1 7 Arbeitstage 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)CSI 08G 3/48

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::70 Werkstoff Körper : Verbundwerkstoff Betriebsdruck 2 bis 12 bar
Technologie "One-Push" -Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) Temperatur(°C) -15 bis +70 Vorteile Antistatisch Kratzschutz

Technischer Support