Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSI 061103WK |
CSI 081103WK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchsatz bei 6 Bar | Ausgang mit 1 Kupplung | Durchgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | CSI 06 | 6 | ||
54.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | CSI 08 | 8 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -15::70 | Werkstoff | Körper : Verbundwerkstoff | Betriebsdruck | 2 bis 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | "One-Push" -Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) | Eingang mit IG BSPP | G 1/2 | Temperatur(°C) | -15 bis +70 |
Vorteile | Antistatisch Kratzschutz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchsatz bei 6 Bar
Ausgang mit 1 Kupplung
Durchgang
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften