Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSM 061102SW
Betriebstemperatur(°C) | -15::70 | Werkstoff | Körper : Edelstahl | Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) | Durchsatz bei 6 Bar | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | IG BSPP | G 3/8 |
Temperatur(°C) | -15 bis +70 | Vorteile | Antistatisch | Durchgang | 6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkbare Kupplung mit zylindrischem Innengewinde, die Teilenummer ist CSM 061102SW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSM 061102SW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften