Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ESI 078103WK |
ESI 078104WK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingang mit IG BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
80.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | ||
73.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/4 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -15::70 | Werkstoff | Körper : Verbundwerkstoff | Betriebsdruck | 2 bis 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | "One-Push" -Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) | Durchsatz bei 6 Bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Ausgang mit 2 Kupplungen | ESI 07 |
Temperatur(°C) | -15 bis +70 | Vorteile | Antistatisch Kratzschutz | Durchgang | 7,4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingang mit IG BSPP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften