Stecknippel für Schlauchanschluss

Stecknippel für Schlauchanschluss
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRP 066806
CRP 066808
CRP 066810
CRP 066813
CRP 086806
CRP 086808
CRP 086810
CRP 086813
CRP 086816
CRP 116810
CRP 116813
CRP 116816
CRP 116819
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Innen-Ø Durchgang

4.42 €

10 7 Arbeitstage 66

4.50 €

10 7 Arbeitstage 86

4.68 €

10 7 Arbeitstage 106

6.40 €

10 7 Arbeitstage 136

10.78 €

10 7 Arbeitstage 68

9.58 €

10 7 Arbeitstage 88

9.58 €

10 7 Arbeitstage 108

10.32 €

10 7 Arbeitstage 138

11.53 €

10 7 Arbeitstage 168

22.37 €

1 7 Arbeitstage 1011

12.53 €

1 7 Arbeitstage 1311

12.53 €

1 7 Arbeitstage 1611

18.87 €

1 7 Arbeitstage 1911

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl

Technischer Support