Stecknippel für Schlauchanschluss, IRP Typ

Stecknippel für Schlauchanschluss, IRP Typ
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IRP 066806
IRP 066808
IRP 066810
IRP 066813
IRP 086808
IRP 086810
IRP 086813
IRP 086816
IRP 116810
IRP 116813
IRP 116816
IRP 116819
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Innen-Ø Durchgang

3.25 €

10 7 Arbeitstage 66

3.25 €

10 7 Arbeitstage 86

3.25 €

10 7 Arbeitstage 106

12.25 €

10 7 Arbeitstage 136

5.65 €

10 7 Arbeitstage 88

6.13 €

10 7 Arbeitstage 108

6.13 €

10 7 Arbeitstage 138

8.95 €

10 7 Arbeitstage 168

8.17 €

1 7 Arbeitstage 1011

8.17 €

1 7 Arbeitstage 1311

8.52 €

1 7 Arbeitstage 1611

8.52 €

1 7 Arbeitstage 1911

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Behandelter Stahl rostschutzbehandelt

Technischer Support