Schlauchnippel mit freiem Durchgang, ISOFLAM

Schlauchnippel mit freiem Durchgang, ISOFLAM
ISOFLAM-Schweißen: für Sauerstoff und Acetylen. Diese Produkte verfügen über alle notwendigen Funktionen, um die Sicherheit des Schweißpersonals zu gewährleisten und das Verbinden und Trennen der Schläuche und des Brenners sicherzustellen.
Der Einsatz von Kupplungen der Reihe ISOFLAM für Anlagen für Löt-, Schweiß- und Schweißlötarbeiten wird dringend empfohlen.
Die Produkte entsprechen den internationalen Normen:
- Sicherheitseinrichtungen für Gasschweißgeräte: Internationale Norm ISO 5175 und Europäische Norm NF EN 730
- Schlauchkupplungen für Gasschweißgeräte: Internationale Norm ISO 7289 und Europäische Norm NF EN 5611

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIC 066806K
SIC 066810K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Innen-Ø

25.82 €

1 7 Arbeitstage 6

25.82 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) Oxygen : 1,5 Acetylene : 12,5 Werkstoff Vergüteter Stahl Anwendungen Schweißen, Schneiden

Technischer Support