Stecknippel für Schlauchanschluss - Edelstahl

Stecknippel für Schlauchanschluss - Edelstahl
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ERP 076808HE
ERP 076809HE
ERP 076810HE
PROXI 066806
PROXI 066808
PROXI 066810
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Werkstoff Betriebsdruck Technologie Durchsatz bei 6 Bar Temperatur
(°C)
Vorteile Für Schlauch mit Innen-Ø Durchgang Anwendungen

16.63 €

1 7 Arbeitstage -Edelstahl-----87,4-

16.63 €

1 7 Arbeitstage -Edelstahl-----97,4-

16.63 €

1 7 Arbeitstage -Edelstahl-----107,4-

52.00 €

1 7 Arbeitstage -15~70Körper : Verbundwerkstoff Ventil: Edelstahl0 bis 12 barEinknopfbedienung800 l/min (ΔP = 0,6 bar)-15 bis +70Kratzschutz66Korrosive Umgebung

45.85 €

1 7 Arbeitstage -15~70Körper : Verbundwerkstoff Ventil: Edelstahl0 bis 12 barEinknopfbedienung800 l/min (ΔP = 0,6 bar)-15 bis +70Kratzschutz86Korrosive Umgebung

41.40 €

1 7 Arbeitstage -15~70Körper : Verbundwerkstoff Ventil: Edelstahl0 bis 12 barEinknopfbedienung800 l/min (ΔP = 0,6 bar)-15 bis +70Kratzschutz106Korrosive Umgebung

Loading...

  1. 1

Technischer Support