Kupplung für Schlauchanschluss, CSI Typ

Kupplung für Schlauchanschluss, CSI Typ
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSI 061806
CSI 061808
CSI 061810
CSI 061813
CSI 081808
CSI 081810
CSI 081813
CSI 081816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchsatz bei 6 Bar Für Schlauch mit Innen-Ø Durchgang

22.03 €

10 7 Arbeitstage 833 l/min (ΔP = 0,6 bar)66

22.03 €

10 7 Arbeitstage 833 l/min (ΔP = 0,6 bar)86

22.03 €

10 7 Arbeitstage 833 l/min (ΔP = 0,6 bar)106

22.03 €

10 7 Arbeitstage 833 l/min (ΔP = 0,6 bar)136

37.67 €

5 7 Arbeitstage 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)88

37.67 €

5 7 Arbeitstage 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)108

37.67 €

5 7 Arbeitstage 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)138

37.67 €

5 7 Arbeitstage 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)168

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::70 Werkstoff Körper : Verbundwerkstoff Betriebsdruck 2 bis 12 bar
Technologie "One-Push" -Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) Temperatur(°C) -15 bis +70 Vorteile Antistatisch Kratzschutz

Technischer Support