Kupplung für Schlauchanschluss, CSM Typ

Kupplung für Schlauchanschluss, CSM Typ
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSM 061806
CSM 061808
CSM 061810
CSM 061813
CSM 081808
CSM 081810
CSM 081813
CSM 081816
CSM 111810
CSM 111813
CSM 111816
CSM 111819
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsdruck Durchsatz bei 6 Bar Für Schlauch mit Innen-Ø Durchgang

24.12 €

10 7 Arbeitstage 0 bis 16 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)66

24.12 €

10 7 Arbeitstage 0 bis 16 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)86

24.12 €

10 7 Arbeitstage 0 bis 16 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)106

24.12 €

10 7 Arbeitstage 0 bis 16 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)136

39.47 €

5 7 Arbeitstage 2 bis 16 bar2120 l/min (ΔP = 0,6 bar)88

39.47 €

5 7 Arbeitstage 2 bis 16 bar2120 l/min (ΔP = 0,6 bar)108

39.47 €

5 7 Arbeitstage 2 bis 16 bar2120 l/min (ΔP = 0,6 bar)138

39.47 €

5 7 Arbeitstage 2 bis 16 bar2120 l/min (ΔP = 0,6 bar)168

72.27 €

1 7 Arbeitstage 2 bis 16 bar4120 l/min (ΔP = 0,6 bar)1011

72.27 €

1 7 Arbeitstage 2 bis 16 bar4120 l/min (ΔP = 0,6 bar)1311

72.27 €

1 7 Arbeitstage 2 bis 16 bar4120 l/min (ΔP = 0,6 bar)1611

72.27 €

1 7 Arbeitstage 2 bis 16 bar4120 l/min (ΔP = 0,6 bar)1911

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::70 Werkstoff Körper : Edelstahl Technologie Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)
Temperatur(°C) -15 bis +70 Vorteile Antistatisch

Technischer Support