Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Profil | Werkstoff | Betriebsdruck | Durchsatz bei 6 Bar | Vorteile | Für Schlauch mit Innen-Ø | Durchgang | Anwendungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.25 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | Körper : Verbundwerkstoff | 2 bis 12 bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Kratzschutz | 6 | 7,4 | - | ||
22.25 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | Körper : Verbundwerkstoff | 2 bis 12 bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Kratzschutz | 8 | 7,4 | - | ||
59.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Körper : Verbundwerkstoff Ventil: Edelstahl | 2 bis 12 bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Kratzschutz | 8 | 7,4 | Korrosive Umgebung | ||
22.25 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | Körper : Verbundwerkstoff | 2 bis 12 bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Kratzschutz | 9 | 7,4 | - | ||
59.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Körper : Verbundwerkstoff Ventil: Edelstahl | 2 bis 12 bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Kratzschutz | 9 | 7,4 | Korrosive Umgebung | ||
22.25 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | Körper : Verbundwerkstoff | 2 bis 12 bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Kratzschutz | 10 | 7,4 | - | ||
59.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Körper : Verbundwerkstoff Ventil: Edelstahl | 2 bis 12 bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Kratzschutz | 10 | 7,4 | Korrosive Umgebung | ||
22.25 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | Körper : Verbundwerkstoff | 2 bis 12 bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Kratzschutz | 13 | 7,4 | - | ||
107.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | European 10,4 mm | Körper : Edelstahl | 2 bis 16 bar | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen | 9 | 10,4 | - | ||
60.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Körper Verbundwerkstoff | 2 bis 12 bar | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz | 9 | 10,4 | - | ||
107.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | European 10,4 mm | Körper : Edelstahl | 2 bis 16 bar | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen | 10 | 10,4 | - | ||
60.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Körper Verbundwerkstoff | 2 bis 12 bar | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz | 10 | 10,4 | - | ||
93.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | European 10,4 mm | Körper : Edelstahl | 2 bis 16 bar | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen | 13 | 10,4 | - | ||
49.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Körper Verbundwerkstoff | 2 bis 12 bar | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz | 13 | 10,4 | - | ||
97.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | European 10,4 mm | Körper : Edelstahl | 2 bis 16 bar | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen | 16 | 10,4 | - | ||
50.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Körper Verbundwerkstoff | 2 bis 12 bar | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz | 16 | 10,4 | - | ||
100.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | European 10,4 mm | Körper : Edelstahl | 2 bis 16 bar | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen | 19 | 10,4 | - | ||
55.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Körper Verbundwerkstoff | 2 bis 12 bar | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz | 19 | 10,4 | - |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -15::70 | Technologie | "One-Push" -Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) | Temperatur(°C) | -15 bis +70 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profil
Werkstoff
Betriebsdruck
Durchsatz bei 6 Bar
Vorteile
Für Schlauch mit Innen-Ø
Durchgang
Anwendungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften