Kupplung für Schlauchanschluss, IRC Typ

Kupplung für Schlauchanschluss, IRC Typ
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISI 061806
ISI 061808
ISI 061810
ISI 061813
ISI 081808
ISI 081810
ISI 081813
ISI 081816
ISI 111809EB
ISI 111810
ISI 111810EB
ISI 111813
ISI 111813EB
ISI 111816
ISI 111816EB
ISI 111819
ISI 111819EB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Betriebsdruck Durchsatz bei 6 Bar Vorteile Für Schlauch mit Innen-Ø Durchgang

22.25 €

10 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff2 bis 12 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Kratzschutz66

22.25 €

10 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff2 bis 12 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Kratzschutz86

22.25 €

10 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff2 bis 12 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Kratzschutz106

22.25 €

10 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff2 bis 12 bar833 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Kratzschutz136

34.90 €

5 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff2 bis 12 bar2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Kratzschutz88

34.90 €

5 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff2 bis 12 bar2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Kratzschutz108

34.90 €

5 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff2 bis 12 bar2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Kratzschutz138

34.90 €

5 7 Arbeitstage Körper : Verbundwerkstoff2 bis 12 bar2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Kratzschutz168

60.55 €

1 7 Arbeitstage Körper Verbundwerkstoff2 bis 12 bar3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz911

106.03 €

1 7 Arbeitstage Körper : Edelstahl2 bis 16 bar3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen1011

60.55 €

1 7 Arbeitstage Körper Verbundwerkstoff2 bis 12 bar3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz1011

92.53 €

1 7 Arbeitstage Körper : Edelstahl2 bis 16 bar3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen1311

50.33 €

1 7 Arbeitstage Körper Verbundwerkstoff2 bis 12 bar3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz1311

92.53 €

1 7 Arbeitstage Körper : Edelstahl2 bis 16 bar3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen1611

50.98 €

1 7 Arbeitstage Körper Verbundwerkstoff2 bis 12 bar3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz1611

94.82 €

1 7 Arbeitstage Körper : Edelstahl2 bis 16 bar3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Harte Einsatzbedingungen1911

56.40 €

1 7 Arbeitstage Körper Verbundwerkstoff2 bis 12 bar3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)Antistatisch Ausgezeichnete Leistung Kratzschutz1911

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::70 Technologie "One-Push" -Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) Temperatur(°C) -15 bis +70

Technischer Support