Micro Einschraubverschraubung gerade, RLD FG

Micro Einschraubverschraubung gerade, RLD FG
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RLD FG04M3
RLD FG04M5
RLD FG06M5
RLD FG0400
RLD FG0600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø Metrisches IG

2.37 €

10 6 Arbeitstage -4M3

2.37 €

10 6 Arbeitstage -4M5

2.37 €

10 6 Arbeitstage -6M5

2.37 €

10 6 Arbeitstage G 1/84-

2.37 €

10 6 Arbeitstage G 1/86-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support