Stecknippel mit Innengewinde, ERP Typ

Stecknippel mit Innengewinde, ERP Typ
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ERP 076101
ERP 076101HE
ERP 076102
ERP 076102HE
ERP 076103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff IG BSPP

1.53 €

10 7 Arbeitstage Behandelter Stahl rostschutzbehandeltG 1/4

18.80 €

1 7 Arbeitstage EdelstahlG 1/4

2.68 €

10 7 Arbeitstage Behandelter Stahl rostschutzbehandeltG 3/8

20.53 €

1 7 Arbeitstage EdelstahlG 3/8

4.75 €

10 7 Arbeitstage Behandelter Stahl rostschutzbehandeltG 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchgang 7,4

Technischer Support