Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ESI 071101 |
ESI 071102 |
ESI 071103 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IG BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
20.83 € | 10 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | ||
21.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | ||
22.88 € | 10 | 7 Arbeitstage | G 1/2 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -15::70 | Werkstoff | Körper : Verbundwerkstoff | Betriebsdruck | 2 bis 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | "One-Push" -Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) | Durchsatz bei 6 Bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Temperatur(°C) | -15 bis +70 |
Vorteile | Antistatisch Kratzschutz | Durchgang | 7,4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IG BSPP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften