Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PROXI 061101 |
PROXI 061102 |
PROXI 061103 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IG BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
73.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | ||
86.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | ||
87.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -15::70 | Werkstoff | Körper : Verbundwerkstoff Ventil: Edelstahl | Betriebsdruck | 0 bis 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Einknopfbedienung | Durchsatz bei 6 Bar | 800 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Temperatur(°C) | -15 bis +70 |
Vorteile | Kratzschutz | Durchgang | 6 | Anwendungen | Korrosive Umgebung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IG BSPP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften