Verlängerungsstück mit zylindrischem Außen- und Innengewinde - A5Z

Verlängerungsstück mit zylindrischem Außen- und Innengewinde - A5Z
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A5 M518
A5Z 1212
A5Z 1412
A5Z 1414
A5Z 1438
A5Z 1814
A5Z 1818
A5Z 3812
A5Z 3834
A5Z 3838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG IG BSPP

1.05 €

10 7 Arbeitstage M5G 1/8

3.92 €

10 7 Arbeitstage G 1/2G 1/2

3.98 €

10 7 Arbeitstage G 1/4G 1/2

1.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/4G 1/4

2.20 €

10 7 Arbeitstage G 1/4G 3/8

1.40 €

10 7 Arbeitstage G 1/8G 1/4

1.03 €

10 7 Arbeitstage G 1/8G 1/8

4.27 €

10 7 Arbeitstage G 3/8G 1/2

5.68 €

10 7 Arbeitstage G 3/8G 3/4

2.07 €

10 7 Arbeitstage G 3/8G 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar

Technischer Support