Stecker 135° für Schlauchtülle

Stecker 135° für Schlauchtülle
Die Kupplungen der Reihe CPI verbinden Temperaturregelkreisläufe, vor allem für Thermoplast-Formen von Spritzgussmaschinen und Aluminiumlegierungen. In den Kreisläufen zirkuliert kaltes oder warmes Wasser.
Die beiden erhältlichen Durchmesser von 8 mm und 12 mm mit Volldurchgang bieten maximalen Durchsatz bei geringen Außenmaßen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPI 086810CNRO
CPI 086813CNRO
CPI 126813CNRO
CPI 126816CNRO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchfluß Für Schlauch mit Innen-Ø Durchgang

29.32 €

10 6 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)108

29.50 €

10 6 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)138

29.48 €

10 6 Arbeitstage 85 l/min (ΔP = 0,5bar)1312

31.42 €

10 6 Arbeitstage 85 l/min (ΔP = 0,5bar)1612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::90 Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Werkstoff Körper: Messing vernickelt
Temperatur(°C) -15 bis +90

Technischer Support