Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPI 086810CNRE |
CPI 086813CNRE |
CPI 126813CNRE |
CPI 126816CNRE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchfluß | Für Schlauch mit Innen-Ø | Durchgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07 € | 10 | 6 Arbeitstage | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | 10 | 8 | ||
20.23 € | 10 | 6 Arbeitstage | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | 13 | 8 | ||
29.38 € | 10 | 6 Arbeitstage | 85 l/min (ΔP = 0,5bar) | 13 | 12 | ||
32.23 € | 10 | 6 Arbeitstage | 85 l/min (ΔP = 0,5bar) | 16 | 12 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -15::90 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 | Werkstoff | Körper: Messing vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -15 bis +90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchfluß
Für Schlauch mit Innen-Ø
Durchgang
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften