Buchse 135° mit Außengewinde

Buchse 135° mit Außengewinde
Die Kupplungen der Reihe CPI verbinden Temperaturregelkreisläufe, vor allem für Thermoplast-Formen von Spritzgussmaschinen und Aluminiumlegierungen. In den Kreisläufen zirkuliert kaltes oder warmes Wasser.
Die beiden erhältlichen Durchmesser von 8 mm und 12 mm mit Volldurchgang bieten maximalen Durchsatz bei geringen Außenmaßen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPI 081160RO
CPI 081161RO
CPI 081162RO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT

9.73 €

10 6 Arbeitstage R 1/8

8.90 €

10 6 Arbeitstage R 1/4

9.18 €

10 6 Arbeitstage R 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::90 Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Werkstoff Körper: Messing vernickelt
Durchfluß 30 l/min (ΔP = 0,5bar) Temperatur(°C) -15 bis +90 Durchgang 8

Technischer Support