Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPI 081100L14 |
CPI 081150L14 |
CPI 081200L14 |
CPI 121150L12 |
CPI 121150L38 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Durchfluß | Gewinde | Durchgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | - | 8 | ||
10.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | - | 8 | ||
19.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | - | 8 | ||
26.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 85 l/min (ΔP = 0,5bar) | 1/2 | 12 | ||
34.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 85 l/min (ΔP = 0,5bar) | 3/8 | 12 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -15::90 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 | Werkstoff | Körper: Messing vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -15 bis +90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Durchfluß
Gewinde
Durchgang
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften