Gerader Stecker mit Schlauchtülle

Gerader Stecker mit Schlauchtülle
Die Kupplungen der Reihe CPI verbinden Temperaturregelkreisläufe, vor allem für Thermoplast-Formen von Spritzgussmaschinen und Aluminiumlegierungen. In den Kreisläufen zirkuliert kaltes oder warmes Wasser.
Die beiden erhältlichen Durchmesser von 8 mm und 12 mm mit Volldurchgang bieten maximalen Durchsatz bei geringen Außenmaßen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPI 086808
CPI 086810
CPI 086812
CPI 126813
CPI 126816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchfluß Für Schlauch mit Innen-Ø Durchgang

7.03 €

10 6 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)88

7.03 €

10 6 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)108

7.03 €

10 6 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)128

15.28 €

10 6 Arbeitstage 85 l/min (ΔP = 0,5bar)1312

18.38 €

10 6 Arbeitstage 85 l/min (ΔP = 0,5bar)1612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::90 Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Werkstoff Körper: Messing vernickelt
Temperatur(°C) -15 bis +90

Technischer Support