Gerade Buchse mit Außengewinde

Gerade Buchse mit Außengewinde
Die Kupplungen der Reihe CPI verbinden Temperaturregelkreisläufe, vor allem für Thermoplast-Formen von Spritzgussmaschinen und Aluminiumlegierungen. In den Kreisläufen zirkuliert kaltes oder warmes Wasser.
Die beiden erhältlichen Durchmesser von 8 mm und 12 mm mit Volldurchgang bieten maximalen Durchsatz bei geringen Außenmaßen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPI 081160ET
CPI 081161ET
CPI 081162ET
CPI 121162ET
CPI 121163ET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchfluß AG BSPT Durchgang

3.12 €

10 6 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)R 1/88

2.92 €

10 6 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)R 1/48

2.63 €

10 6 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)R 3/88

10.32 €

10 6 Arbeitstage 85 l/min (ΔP = 0,5bar)R 3/812

15.67 €

10 6 Arbeitstage 85 l/min (ΔP = 0,5bar)R 1/212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15::90 Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Werkstoff Körper: Messing vernickelt
Temperatur(°C) -15 bis +90

Technischer Support