Befestigungsschrauben für Spannräder KSP

Befestigungsschrauben für Spannräder KSP
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45, verzinkt.
Artikel-Nr. 140 000 01: passend für Kettenspannräder KSP bis Größe 12 B-1 (Bohrung 16mm).
Artikel-Nr. 140 008 01: passend für Kettenspannräder KSP mit Größe 16 B-1 (Bohrung 20mm).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14000001
14000801
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außengewindegröße A
(mm)
Außendurchmesser Befestigungsfläche B
(mm)
Abstand Achsmitte zu Montagefläche E
(mm)
Abstand Montagefläche zur Befestigungsseite L
(mm)
Gesamtlänge LG
(mm)
Gewicht
(g)

11.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 121615255280

13.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1620252866160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl (C45) Oberfläche Verzinkt

Technischer Support