Gleitlager-Buchsen aus Kunststoff EP43TM

Gleitlager-Buchsen aus Kunststoff EP43<sup>TM</sup>
  • Mengenrabatt
Gleitlager-Buchse aus technisch hochwertigem Kunststoff. Sehr geringe Reibung. Besonders geeignet auch für Trockenlauf, für Einsatz unter Wasser und bei hohen Temperaturen. Farbe: braun.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62700806
62700808
62700810
62700812
62700815
62701004
62701006
62701008
62701010
62701015
62701020
62701210
62701212
62701215
62701220
62701415
62701420
62701425
62701515
62701520
62701525
62702015
62702020
62702030
62702515
62702520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d1
(mm)
Unteres Abmaß d1
(mm)
Oberes Abmaß d1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Länge b1
(mm)
Gewicht
(g)

3.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,0130,0711060,2

4.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,0130,0711080,3

4.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,0130,07110100,4

4.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,0130,07110120,5

4.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,0130,07110150,6

3.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0130,0711240,2

4.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0130,0711260,3

4.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0130,0711280,4

4.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0130,07112100,5

4.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0130,07112150,7

4.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0130,07112201,0

4.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,0160,08614100,6

4.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,0160,08614120,7

4.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,0160,08614150,9

4.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,0160,08614201,2

4.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140,0160,08616151,0

5.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140,0160,08616201,4

5.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140,0160,08616251,7

4.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150,0160,08617151,1

5.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150,0160,08617201,4

5.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150,0160,08617251,7

6.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,0200,10423152,2

7.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,0200,10423202,9

8.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,0200,10423304,4

7.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 250,0200,10428152,7

7.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 250,0200,10428203,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Kunststoff (bis 240°C, Flächenpressung 83 N/mm²) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support