Drehbares T-Stück mit mittigem konischem Außengewinde - RMT CR

Drehbares T-Stück mit mittigem konischem Außengewinde - RMT CR
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMT CR0400
RMT CR0401
RMT CR0600
RMT CR0601
RMT CR0800
RMT CR0801
RMT CR0802
RMT CR1001
RMT CR1002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Schlauch mit Außen-Ø

4.23 €

10 7 Arbeitstage R 1/84

4.70 €

10 7 Arbeitstage R 1/44

4.10 €

10 7 Arbeitstage R 1/86

4.67 €

10 7 Arbeitstage R 1/46

5.10 €

10 7 Arbeitstage R 1/88

5.38 €

10 7 Arbeitstage R 1/48

6.17 €

10 7 Arbeitstage R 3/88

6.98 €

10 7 Arbeitstage R 1/410

7.67 €

10 7 Arbeitstage R 3/810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::80 Werkstoff Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar
Temperatur(°C) -20 bis +80

Technischer Support