Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RPV BR0400 |
RPV BR0401 |
RPV BR0600 |
RPV BR0601 |
RPV BR0602 |
RPV BR0603 |
RPV BR0800 |
RPV BR0801 |
RPV BR0802 |
RPV BR0803 |
RPV BR1000 |
RPV BR1001 |
RPV BR1002 |
RPV BR1003 |
RPV BR1201 |
RPV BR1202 |
RPV BR1203 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AG BSPT | Für Schlauch mit Außen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 4 | ||
4.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 4 | ||
5.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 6 | ||
5.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 6 | ||
6.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 6 | ||
7.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 6 | ||
5.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 8 | ||
5.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 8 | ||
6.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 8 | ||
7.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 8 | ||
5.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 10 | ||
5.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 10 | ||
6.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 10 | ||
7.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 10 | ||
6.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 12 | ||
6.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 12 | ||
7.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 12 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Werkstoff | Polymer und Messing vernickelt | Betriebsdruck | 0 bis 10 bar |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | 0 bis + 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AG BSPT
Für Schlauch mit Außen-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften