Ventil-Schraubdurchflussregler mit konischem Außengewinde - Abfluss - RPV OR

Ventil-Schraubdurchflussregler mit konischem Außengewinde - Abfluss - RPV OR
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPV OR0400
RPV OR0401
RPV OR0600
RPV OR0601
RPV OR0602
RPV OR0603
RPV OR0800
RPV OR0801
RPV OR0802
RPV OR0803
RPV OR1000
RPV OR1001
RPV OR1002
RPV OR1003
RPV OR1201
RPV OR1202
RPV OR1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Schlauch mit Außen-Ø

4.78 €

1 7 Arbeitstage R 1/84

4.78 €

1 7 Arbeitstage R 1/44

5.08 €

1 7 Arbeitstage R 1/86

5.08 €

1 7 Arbeitstage R 1/46

6.60 €

1 7 Arbeitstage R 3/86

7.92 €

1 7 Arbeitstage R 1/26

5.08 €

1 7 Arbeitstage R 1/88

5.08 €

1 7 Arbeitstage R 1/48

6.60 €

1 7 Arbeitstage R 3/88

7.92 €

1 7 Arbeitstage R 1/28

5.47 €

1 7 Arbeitstage R 1/810

5.47 €

1 7 Arbeitstage R 1/410

6.60 €

1 7 Arbeitstage R 3/810

7.92 €

1 7 Arbeitstage R 1/210

6.10 €

1 7 Arbeitstage R 1/412

6.10 €

1 7 Arbeitstage R 3/812

7.58 €

1 7 Arbeitstage R 1/212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support