Ventil-Schraubdurchflussregler mit konischem Außengewinde - Zufluss - RPV IR

Ventil-Schraubdurchflussregler mit konischem Außengewinde - Zufluss - RPV IR
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPV IR0400
RPV IR0401
RPV IR0600
RPV IR0601
RPV IR0602
RPV IR0603
RPV IR0800
RPV IR0801
RPV IR0802
RPV IR0803
RPV IR1000
RPV IR1001
RPV IR1002
RPV IR1003
RPV IR1201
RPV IR1202
RPV IR1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Schlauch mit Außen-Ø

4.78 €

1 7 Arbeitstage R 1/84

4.78 €

1 7 Arbeitstage R 1/44

5.08 €

1 7 Arbeitstage R 1/86

5.08 €

1 7 Arbeitstage R 1/46

6.60 €

1 7 Arbeitstage R 3/86

7.92 €

1 7 Arbeitstage R 1/26

5.08 €

1 7 Arbeitstage R 1/88

5.08 €

1 7 Arbeitstage R 1/48

6.60 €

1 7 Arbeitstage R 3/88

7.92 €

1 7 Arbeitstage R 1/28

5.47 €

1 7 Arbeitstage R 1/810

5.47 €

1 7 Arbeitstage R 1/410

6.60 €

1 7 Arbeitstage R 3/810

7.92 €

1 7 Arbeitstage R 1/210

6.10 €

1 7 Arbeitstage R 1/412

6.10 €

1 7 Arbeitstage R 3/812

7.58 €

1 7 Arbeitstage R 1/212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support